AD8147

量产

用于宽带视频的三路差分驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三路高速完全差分驱动器
    −3 dB、2 V 峰峰值带宽(AD8146/AD8148):700 MHz
    −3 dB、2 V 峰峰值带宽(AD8147):600 MHz
    0.1 dB、2 V 峰峰值带宽:200 MHz
    压摆率:3000 V/µ
  • 固定增益
    (AD8146/AD8147:G = 2,AD8148:G = 4)
  • 差分或单端输入至差分输出可以用作差分至差分接收器
  • 驱动1条或2条100 Ω UTP电缆
  • 可调输出共模电压(AD8146)
  • 内部共模反馈网络
    输出平衡误差:-50 dB (50 MHz)
  • 片内共模同步编码(AD8147/AD8148)
  • 用于线路隔离的输出下拉特性
  • 低功耗:57 mA(5 V,3个驱动器,AD8146)
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供4 mm x 4 mm 小型LFCSP封装

AD8147
用于宽带视频的三路差分驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8147

AD8147 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD8147/AD8148
  • Uses VGA as input and Cat-5 as output 
  • Single 5 V or dual ±2.5 V/±5 V operation

产品详情

本页提供用于宽带视频的三通道差分驱动器AD8147的评估板订购信息。

EVAL-AD8147
AD8147 评估板

最新评论

近期浏览