AD8134

量产

内置共模同步功能的三路差分驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三路高速差分驱动器
    -3 dB大信号带宽:225 MHz
    -3 dB小信号带宽:450 MHz
    轻松驱动1.4 V峰峰值视频信号至双端接100 Ω UTP电缆
    压摆率:1600 V/µs
    内部固定增益:2
  • 内部共模反馈网络
    输出平衡误差:-60 dB (50 MHz)
  • 片内共模同步电路
  • 用于线路隔离的输出下拉特性
  • 差分输入和输出
  • 差分至差分或单端至差分操作
  • 放大器间高隔离:80 dB (10 MHz)
  • 低失真:64 dB SFDR
    (10 MHz,5 V电源,RL,dm=200 Ω)
  • 低失调:3 mV(典型值,折合到输出端,5 V电源)
  • 低功耗:26.5 mA(5 V,三个驱动器和同步电路)
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供节省空间的封装:4 mm x 4 mm LFCSP

AD8134
内置共模同步功能的三路差分驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8134
AD8134 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8134的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论