AD8023

量产

高电流输出、三路视频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 驱动13 V输出
  • 驱动无限大容性负载
  • 高电流输出驱动:70 mA
  • 出色的视频特性(RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度带宽:10 MHz
    差分增益误差:0.06%
    差分相位误差:0.02°
  • 功耗
    ±2.5 V至±7.5 V电源供电
    电源电流:每个放大器10.0 mA(最大值)
  • 高速
    3 dB带宽:250 MHz(单位增益)
    压摆率:1200 V/µs
    0.1%快速建立时间:35 ns
  • 高速禁用功能
    关闭时间:30 ns
  • 易于使用
    短路电流:200 mA
    输出摆幅:供电轨1 V范围内
AD8023
高电流输出、三路视频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8023

AD8023 评估板

产品详情

本评估板专为帮助用户评估AD8023而设计。它是一个裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须从下表或产品页面单独获取,同时可申请免费样片。利用无载评估板,用户可以快速完成各种运算放大器电路的定制和原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。

用户指南包含构建评估板所需的所有文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD8023
AD8023 评估板

最新评论

近期浏览