AD80066

不推荐用于新设计

完整的16位CCD/CIS信号处理器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16位、24 MSPS模数转换器(ADC)
  • 4通道工作模式:最高24 MHz(每通道6 MHz)
  • 3通道工作模式:最高24 MHz(每通道8 MHz)
  • 可选输入范围:3 V或1.5 V峰峰值
  • 输入箝位电路
  • 相关双采样
  • 1至6倍可编程增益
  • ±300 mV可编程偏移
  • 内部基准电压
  • 多路复用字节宽输出
  • 可选单字节输出模式
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD80066
完整的16位CCD/CIS信号处理器
AD80066 Functional Block Diagram AD80066 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览