AD7945

量产

+3.3 V/+5 V、并行接口、12-Bit乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12-Bit乘法DAC
  • INL和DNL为0.5 LSB
  • 快速接口:
    40 ns选通脉冲宽度(AD7943)
    40 ns写入脉冲宽度(AD7945、A7948)
  • 采用+3.3 V/+5 V电源时保证达到规定的性能
  • 低功耗:5 µW(典型值)
  • 低毛刺:60 nV-s(连接放大器)
  • 0.01%快速建立时间:600 ns(AD843)

AD7945
+3.3 V/+5 V、并行接口、12-Bit乘法DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5445 量产 高带宽、12位、并行接口乘法DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

近期浏览