AD7893

量产

真双极性输入、单电源、12位、串行6 µs ADC,采用8引脚封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速12位ADC,转换时间为6微秒
  • 8引脚小型DlP和SOIC封装
  • 单电源供电
  • 高速、易用的串行接口
  • 片内采样保持放大器
  • 低功耗:25 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±2.5 V(AD7893-3)
    0 V至+2.5 V(AD7893-2)
    0 V to +2.5 V for AD7893-2
    0 V至+5 V(AD7893-5)


AD7893
真双极性输入、单电源、12位、串行6 µs ADC,采用8引脚封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览