AD7824

不推荐用于新设计

高速4通道8位CMOS ADC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4或8个模拟输入通道
  • 内置采样保持功能
  • 各通道能够处理10 kHz信号
  • 快速微处理器接口
  • 5 V单电源供电
  • 低功耗:50 mW
  • 快速转换时间:每通道2.5 µs
  • 低误差:1/2 LSB


AD7824
高速4通道8位CMOS ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览