AD780S
过期航空航天用2.5 V超高精度带隙基准电压源
Viewing:
产品详情
- 超低漂移: 20 ppm/°C(最大值)
- 高精度: 2.5 V、±5 mV(最大值)
- 低噪声: 100 nV/√Hz
- 降噪能力
- 低静态电流: 1 mA(最大值)
- 输出调整能力
- 现有基准电压源的直接升级产品
- 温度输出引脚
- 串联或分流工作模式(2.5 V)
AD780S是一款超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V输出。 它具有低初始误差、低温度漂移和低输出噪声特性,并能驱动任意大小的电容,因此非常适合用于增强高分辨率ADC和DAC的性能,以及任何通用精密基准电压源应用。
AD780S可以用来提供最高10 mA的源电流,并且可以在串联或分流模式下工作,无需外部器件便可提供正或负输出电压, 因此适合几乎所有的高性能基准电压源应用。 与某些竞争产品不同,AD780S没有“可能不稳定区域”。 当电源端使用一个1 µF旁路电容时,该器件可以在所有负载条件下保持稳定。
AD780S提供一个温度输出引脚。 该引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此AD780可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V输出。
参考资料
高剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD780S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论