AD7799

量产

3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 均方根(RMS)噪声:
    27 nV(4.17 Hz、AD7799)
    65 nV(16.7 Hz、AD7799)
    40 nV(4.17 Hz、AD7798)
    85 nV(16.7 Hz、AD7798)
  • 功耗:380 µA(典型值)
  • 省电模式:最大1 µA
  • 低噪声可编程增益仪表放大器
  • 更新速率:4.17 Hz至470 Hz;3个差分输入
  • 内部时钟振荡器
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 基准电压检测
  • 低端电源开关
  • 可编程数字输出
  • 熔断电流控制
  • 电源电压:2.7 V至5.25 V


AD7799
3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7799

AD7799 评估板

产品详情

EVAL-AD7799EBZ是用于AD7799的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7799
AD7799 评估板

最新评论

近期浏览