AD7742

过期

新型低成本、单电源、多通道同步VFC

产品详情

  • AD7741:一路单端输入通道
    AD7742:两路差分或三路伪差分输入通道
  • 积分非线性:0.012%(fout(Max) = 2.75 MHz (AD7742) 和 fout(Max) = 1.35 MHz (AD7741))
  • +5 V单电源供电
  • 缓冲输入
  • 可编程增益模拟前端
  • +2.5 V片内基准电压源
  • 内部、外部基准电压源选择
  • 节电模式:35 µA(最大值)
  • 只需极少的外部元件
  • 8引脚和16引脚DIP/SOIC封装

推荐替代产品

AD7741 量产

新型低成本、单电源、单通道同步VFC

AD7742
新型低成本、单电源、多通道同步VFC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7742的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览