AD7741

量产

新型低成本、单电源、单通道同步VFC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • AD7741:单端输入通道
  • AD7742:2个差分或3个伪差分输入通道
  • 积分非线性:0.012%(fOUT(Max) = 2.75 MHz (AD7742)和 fOUT(Max) = 1.35 MHz (AD7741)时)
  • +5 V单电源供电
  • 缓冲式输入
  • 可编程增益模拟前端
  • +2.5 V片内基准电压源
  • 内部、外部基准电压源选择
  • 节电模式:35 µA(最大值)
  • 只需极少的外部元件
  • 8引脚和16引脚DIP/SOIC封装
AD7741
新型低成本、单电源、单通道同步VFC
AD7741 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7741
AD7741 评估套件

最新评论

近期浏览