AD7676

量产

500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐量:500 kSPS
  • 积分非线性(INL):最大值±1 LSB(满量程的±0.0015%)
  • 16位分辨率、无失码
  • S/(N+D):典型值94 dB(45 kHz时)
  • 总谐波失真(THD):典型值-110 dB(45 kHz时)
  • 差分输入范围:±2.5 V
  • 具有交流和直流两种规格
  • 无流水线延迟
  • 并行(8位、16位)和串行5 V/3 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
  • 采用5 V单电源供电
  • 功耗:典型值67 mW,
    15 µW (100 SPS时)

AD7676
500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7676

AD7676 评估套件

产品详情

EVAL-AD7676CBZ是针对AD7676的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7676
AD7676 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览