AD7572

不推荐用于新设计

LC2MOS、完整的高速12位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位分辨率和精度
  • 快速转换时间
    - AD7572XX06:5 µs
    - AD7572XX12:12.5 µs
  • 片内集成基准电压源
  • 快速总线访问时间:90 ns
  • 低功耗: 135 mW
  • 24引脚小型0.3英寸封装和
    28引脚表贴封装
AD7572
LC2MOS、完整的高速12位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7572的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览