AD7568
量产八通道12位CMOS DAC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 一个封装中集成八个12位DAC
- 四象限乘法
- 单独的基准电压
- +5 V单电源
- 低功耗:1 mW
- 多功能串行接口
- 同时更新功能
- 复位功能
- 44引脚PQFP和PLCC封装
AD7568为单芯片器件,内置八个12位DAC。这些DAC提供标准电流输出,具有单独的VREF、IOUT1、IOUT2和RFB引脚。
AD7568是一款串行输入器件,利用FSIN、CLKIN和SDIN来加载数据。一个地址引脚A0可设置器件地址,利用这一特性可以简化多DAC环境中的器件加载。
利用异步LDAC输入可以同时更新所有DAC,而置位异步CLR输入则可以使所有DAC清零。
AD7568提供两种节省空间的封装:44引脚塑料四方扁平封装和44引脚PLCC封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7568BPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD7568BPZ-REEL | 44-Lead PLCC | ||
AD7568BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7568BSZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7568BSZ | 量产 | |
AD7568BSZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7568BSZ | 量产 | |
AD7568BSZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7568BSZ | 量产 | |
AD7568BSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7568的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论