AD7549

不推荐用于新设计

12-Bit、双通道、乘法、IOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个双缓冲12位DAC
  • 四象限乘法
  • 低增益误差(最大值为3 LSB)
  • DAC梯形电阻匹配:1%
  • 超小型DIP和表面贴装封装,节省空间
  • 无闩锁现象
  • 可在扩展温度范围内工作

AD7549
12-Bit、双通道、乘法、IOUT DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5405 量产 双通道、12位、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7549的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览