AD7543
不推荐用于新设计12-Bit, Multiplying IOUT, SERIAL
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- 分辨率:12bit
- 非线性:在Tmin~Tmax范围内, ±1/2 LSB
- 低增益漂移:2ppm/°C 典型值,5ppm/°C最大值
- 正或负选通引脚支持串联负载
- 异步清零输入用于初始化
- 完整的4象限乘法
- 低乘法馈通:10 KHz下1 LSB最大值
- 无需肖特基二极管输出
保护 - 低功耗:40 mW最大值
- 5 V电源电压
- 采用16引脚DIP
和20引脚SMP小型封装 - 低成本
The AD7543是一款专为串行接口应用设计的、精确的12-Bit CMOS 乘法型电流输出数模转换器(DAC)。
DAC的逻辑电路包括1个12-bit串行输入、并行输出移位寄存器(寄存器A)和1个12-bit DAC输入寄存器(寄存器B)。AD7543 SRI引脚的输入数据在选通输入信号的前沿或后沿(由用户选择)装载入寄存器A。一旦寄存器A装满,在LOAD输入控制下,寄存器A的数据便装载入寄存器B。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7543GKNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7543GTQ/883B | 16 ld CerDIP | ||
AD7543JNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7543KNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7543KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD7543KRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7543KRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7543SQ/883B | 16 ld CerDIP | ||
AD7543TE/883B | 20 ld LCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7543GKNZ | 量产 | |
AD7543JNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7543GKNZ | 量产 | |
AD7543JNZ | 量产 | |
AD7543KNZ | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD7543GTQ/883B | ||
AD7543SQ/883B | ||
AD7543TE/883B | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7543GTQ/883B | ||
AD7543SQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7543GTQ/883B | ||
AD7543SQ/883B | ||
AD7543TE/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7543GTQ/883B | ||
AD7543SQ/883B | ||
AD7543TE/883B | ||
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7543GTQ/883B | ||
AD7543JNZ | 量产 | |
AD7543KNZ | 量产 | |
AD7543KRZ | 量产 | |
AD7543SQ/883B | ||
AD7543TE/883B | ||
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7543KRZ | 量产 | |
AD7543KRZ-REEL | 量产 | |
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
AD7543TE/883B |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论