AD7537
不推荐用于新设计LC2MOS (8+4)负载、双通道12位DAC
- 产品模型
- 11
产品详情
- 一个封装中集成两个12位DAC
- DAC梯形电阻匹配:0.5%
- 超小型DIP和表贴封装,节省空间
- 4象限乘法
- 低增益误差(整个温度范围内最大值为1 LSB)
- 字节加载结构
- 快速接口定时
AD7537在单芯片上集成了两个12位电流输出DAC。每个DAC都有一个独立的基准电压源输入。双通道DAC节省了宝贵的电路板空间,单芯片结构确保出色的散热跟踪。两个DAC均在全温度范围内保证12位单调性。AD7537具有双字节(8LSB,4MSB)加载结构,专为右对齐数据格式而设计。寄存负载的控制信号为A0、A1、CS、WR和UPD。数据在CS和WR为低电平时载入输入寄存器。若要将此数据传输至DAC寄存器,则UPD与WR必须为低电平。
AD7537增加的功能包括一个异步CLR线路,对于校准程序非常有用。当它为低电平时,所有寄存器都被清空。数据输入为双缓冲,可同时更新两个DAC。另外,每个DAC都有独立的AGND线路。这样可增加设备功能的多功能性,例如:可让一个DAC在AGND偏置下工作,同时另一个以标准配置连接。
AD7537采用线性兼容CMOS (LC²MOS)工艺制造。它与大多数微处理器速度兼容,并且接受TTL、74HC和5V CMOS逻辑电平输入。
产品特色
1. DAC间匹配:由于两个DAC在同一个芯片上,因此具有精确匹配和跟踪特性。采用两个分立DAC无法实现的许多应用现已变得可行。典型匹配度:0.5%
2. 小尺寸封装:AD7537采用小型24引脚、0.3" DIP和28引脚表面贴装两种封装。
3. 宽电源电压容差:该器件采用+12 V至+15 V VDD供电,标称电压下的容差为±10%。在容差范围内保证全部规格。
应用
• 自动测试设备
• 可编程滤波器
• 音频应用
• 自整角机应用
• 过程控制
参考资料
数据手册 2
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7537JNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7537JPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7537JPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
AD7537JRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7537JRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7537KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7537KPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7537KPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
AD7537KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7537LNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7537LPZ | 28 ld PLCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7537JNZ | 量产 | |
AD7537KNZ | 量产 | |
AD7537LNZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7537JNZ | 量产 | |
AD7537JPZ | 量产 | |
AD7537JRZ | 量产 | |
AD7537KNZ | 量产 | |
AD7537KPZ | 量产 | |
AD7537KRZ | 量产 | |
AD7537LNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7537JNZ | 量产 | |
AD7537KNZ | 量产 | |
AD7537LNZ | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7537JRZ | 量产 | |
AD7537JRZ-REEL | 量产 | |
AD7537KRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7537的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论