ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7414
量产SMBus/I2C 具有 SMBus 警报和过热引脚的 6 引脚 SOT 数字温度传感器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 温度范围:−40°C 至 +85°C
- ±2°C 的精度
- 兼容 SMBus™/I2C® 的串行接口
- 关断电流为 3 μA
- 温度转换时间 - 29 µs typ
- 节省空间的 6 引脚 SOT-23
- 通过 AS 的引脚可选寻址
- 过热指示器
- SMBus 报警功能
- 允许 8 个 I2C 地址的 4 个版本
The AD7414/AD7415 是完整的温度监控系统,采用 6 引脚和 5 引脚 SOT-23 封装。它们包含一个带隙温度传感器和一个 10 位 ADC,用于监控温度读数,并将其数字化,分辨率为 0.25°C。
AD7414/AD7415提供 2 线串行接口,并与 SMBus 和 I2C 接口兼容。该部件有 4 个版本:AD7414/AD7415-0、AD7414/AD7415-1、AD7414-2 和 AD7414-3。AD7414/AD7415-0 和 AD7414/AD7415-1 版本为每个版本提供三种可供选择的不同 SMBus 地址。所有四个 AD7414 版本都提供了八种不同的 I2C 地址,而两个 AD7415 版本则最多允许使用六个 I2C 地址。
AD7414/AD7415’ 具有 2.7 V 电源电压、低电源电流、串行接口和小尺寸封装,使其非常适合于各种应用,包括个人计算机、办公设备、手机和家用电器。
在AD7414中,片内寄存器编程中可设置高低温度限制,并且在超出编程 限制时,启动漏极开路过热指示器输出(ALERT)。配置寄存器允许对 ALERT 输出的状态进行编程(高温启动或低温启动)。此输出可用作中断或 SMBus 警报。
应用
- 硬盘驱动器
- 个人电脑
- 电子测试设备
- 办公室设备
- 家用电器
- 工艺控制
- 手机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7414ARMZ-0 | 8-Lead MSOP | ||
AD7414ARMZ-0REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7414ARTZ-0500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7414ARTZ-0REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7414ARTZ-1500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7414ARTZ-1REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7414ARTZ-3REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7414ARMZ-0 | 量产 | |
AD7414ARMZ-0REEL7 | 量产 | |
10月 18, 2010 - 10_0301 Addition of t7 specification to AD7414/AD7415 datasheet |
||
AD7414ARMZ-0REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-0500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-0REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-1REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-3REEL7 | 量产 | |
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7414ARTZ-0500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-0REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-1REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-3REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7414ARTZ-0500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-0REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7414ARTZ-0500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-0REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-1REEL7 | 量产 | |
AD7414ARTZ-3REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADT7420 | 推荐用于新设计 | ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器 |