AD7415
量产数字输出温度传感器
Viewing:
产品详情
- 10 位温度数字转换器
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
- 典型精度为 ±0.5°C (温度 +40°C)
- 兼容 SMBus/I2C® 的串行接口
- 关断电流为 3 μA
- 温度转换时间:29 μs (典型值)
- 节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装
- 通过 AS 进行引脚可选寻址
- 2 个版本允许 6 个 I2C 地址
AD7414/AD7415 是完整的温度监控系统,采用 6 引脚和 5 引脚 SOT-23 封装。它们包含一个带隙温度传感器和一个 10 位 ADC,用于监控温度读数,并将其数字化,分辨率为 0.25°C。
AD7414/AD7415提供 2 线串行接口,并与 SMBus 和 I2C 接口兼容。该部件有 4 个版本:AD7414/AD7415-0、AD7414/AD7415-1、AD7414-2 和 AD7414-3。AD7414/AD7415-0 和 AD7414/AD7415-1 版本为每个版本提供三种可供选择的不同 SMBus 地址。所有四个 AD7414 版本都提供了八种不同的 I2C 地址,而两个 AD7415 版本则最多允许使用六个 I2C 地址。
AD7414/AD7415’ 具有 2.7 V 电源电压、低电源电流、串行接口和小尺寸封装,使其非常适合于各种应用,包括个人计算机、办公设备、手机和家用电器。
应用
- 硬盘驱动器
- 个人电脑
- 电子测试设备
- 办公室设备
- 家用电器
- 过程控制
- 手机
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADT7420 | 推荐用于新设计 | ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7415的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论