AD7277
量产3 MSPS 10位ADC,采用6引脚TSOT封装
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 高呑吐量: 3 MSPS
- 额定电压(VDD ):2.35 V至3.6 V
- 功耗:12.6 mW(3 MSPS,3 V电源)
- 宽输入带宽 信噪比(SNR):70 dB(1 MHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 温度范围: -40℃至+125℃
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
AD7277是一种10位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。 采用单电源工作,电源电压为2.35 V至3.6 V,最高吞吐速率可达3 MSPS。 这些器件均内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理55 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。 该器件无流水线延迟。AD7277采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。
基准电压从VDD获得, 从而为ADC提供较宽的动态输入范围。因此,其模拟输入范围为0至VDD。 转换速率取决于SCLK。
产品特色
参考资料
数据手册 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7277ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7277ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD7277AUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7277BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7277BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7277BUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7277BUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7277ARMZ | 量产 | |
AD7277ARMZ-RL | 量产 | |
AD7277BRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7277ARMZ | 量产 | |
AD7277ARMZ-RL | 量产 | |
AD7277BRMZ | 量产 | |
AD7277BRMZ-REEL | 量产 | |
4月 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
AD7277AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7277BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7277BUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD7277AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7277BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7277BUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7277的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论