AD725

量产

RGB 转NTSC/PAL编码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 复合视频输出:NTSC和PAL
  • 色度和亮度(S-视频)输出
  • 通过亮度陷波器端口消除串色伪像
  • TTL 逻辑电平
  • 集成延迟线和
    自动调谐滤波器
  • 驱动75 Ω反向端接负载
  • 低功耗,+5 V电源供电
  • 省电模式:小于1 µA
  • 极低成本
AD725
RGB 转NTSC/PAL编码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


评估套件

EVAL-AD725
AD725 评估板

最新评论