AD7191

量产

引脚可编程、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,用于桥式传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情


  • 引脚可编程输出速率
  • 输出数据速率:10 Hz、50 Hz、60 Hz、120 Hz
  • 引脚可编程PGA
  • 增益:1、8、64、128
  • 引脚可编程省电和复位功能
  • 均方根噪声:15 nV (10 Hz, G = 128)
  • 无噪声分辨率高达21.5位(G = 1)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7191
引脚可编程、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,用于桥式传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD7191参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM3470 量产 隔离式开关稳压器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
ADA4051-2 量产 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 1


评估套件

EVAL-AD7191

AD7191 评估板

产品详情

EVAL-AD7191EBZ是针对AD7191的全功能评估板。该评估板可单独使用(电池供电或利用外部电源)或通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7191
AD7191 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7191的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览