AD688

量产

高精度±10 V基准电压源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±10 V跟踪输出
  • 开尔文连接
  • 低跟踪误差:1.5 mV
  • 低初始误差:2.0 mV
  • 低漂移:1.5 ppm/°C
  • 低噪声:6 µV(峰峰值)
  • 灵活的输出驱动与检测引脚
  • 高阻抗参考地
  • 宽体SOIC和CERDIP封装

AD688
高精度±10 V基准电压源
AD688 Functional Block Diagram AD688 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览