在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD680
量产低功耗、2.5 V带隙基准电压源
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低静态电流:250 µA(最大值)
- 激光调整到高精度:2.5 V ± 5 mV(最大值,AN、AR级)
- 经过调整的温度系数:20 ppm/°C(最大值,AN、AR级)
- 低噪声:8 µV(峰峰值,0.1 Hz至10 Hz)
- 宽带噪声:250 nV/√Hz
- 温度输出引脚(N、R封装)
- 提供三种封装形式:8引脚PDIP、8引脚SOIC和3引脚TO-92
AD680是一款带隙基准电压源,可以利用4.5 V至36 V的输入提供2.5 V输出。它采用的架构使之能以极低的静态电流工作,同时实现出色的直流特性和噪声性能。通过对高度稳定的薄膜电阻调整,可获得出色的初始精度和温度系数,从而在整个温度范围内实现低误差。该器件具有精密直流特性,非常适合用作要求外部精密基准电压源的数模转换器(DAC)的基准电压源。同时也非常适合模数转换器(ADC)使用,而且其性能通常优于标准片内基准电压源。
AD680的静态电流低于许多双引脚基准电压源,因此推荐用于手持式电池供电设备等低功耗应用。
AD680的8引脚封装产品提供一个温度输出引脚。该引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此AD680可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V输出。
AD680分为五级。AD680AN的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD680JN则为0°C至+70°C。AD680AN和AD680JN均提供8引脚塑封DIP封装。AD680AR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD680JR则为0°C至+70°C。两种型号均提供8引脚小型集成(SOIC)封装。AD680JT的额定工作温度范围为0°C至+70°C,提供3引脚TO-92封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD680ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD680ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD680ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD680JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD680JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD680JTZ | 3-Lead TO-92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD680ANZ | 量产 | |
AD680ARZ | 量产 | |
AD680ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD680JRZ | 量产 | |
AD680JRZ-REEL7 | 量产 | |
AD680JTZ | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD680ANZ | 量产 | |
AD680ARZ | 量产 | |
AD680ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD680JRZ | 量产 | |
AD680JRZ-REEL7 | 量产 | |
AD680JTZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD680ANZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD680JTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD680的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论