AD6673

推荐用于新设计

80 MHZ带宽双通道中频接收机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    707 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD6673
80 MHZ带宽双通道中频接收机
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD6673 AMI Model

打开工具

评估套件

EVAL-AD6673

AD6673评估板

特性和优点

  • AD6673的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • 片上LDO调节器,需要外部6 V、2 A直流单电源供电
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供评估AD6673的评估板订购信息。

eval board
EVAL-ADC-FMC-INT

停产:高速ADC FMC转接板

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

CVT-ADC-FMC-INTPZB于2012年开发,用作某些传统ADI Tyco连接器EVB与某些COTS Xilinx FPGA平台上的业界标准FMC型新型连接器之间的临时桥梁。该转接板仅针对此处列出的特定ADI转换器EVB和特定第三方Xilinx COTS FPGA平台之间的兼容性进行验证:https://wiki.analog.com/resources/alliances/xilinx#ad-adc-fmc_adapter_board

请注意,CVT-ADC-FMC-INTPZ仅支持以上链接中列出的一小部分转换器板。

此时,之前由CVT-ADC-FMC-INTPZ支持的大多数传统Tyco评估板已停产或使用新的FMC兼容连接器进行重新设计。由于不再需要/得到普遍支持,我们决定废弃该转接板。

EVAL-AD6673
AD6673评估板
EVAL-ADC-FMC-INT
停产:高速ADC FMC转接板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6673的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览