AD607
量产低功耗混频器/AGC/RSSI3V接收机IF子系统
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 完整的片上接收机:Monoceiver®混频器
1dB压缩点:–15 dBm
输入三阶交调截点:–8 dBm
500 MHz RF和LO带宽 - 线性IF放大器
线性dB增益控制
手动增益控制
- 与基带转换器AD7013和AD7015接口
- 正交解调器
片上锁相正交振荡器r
解调器IF范围:400 kHz至12 MHz
也可以解调AM、CW、SSB - 低功耗25mW(3 V电源)
CMOS兼容掉电功能
AD607是一款3V低功耗接收机IF子系统,工作在高达500MHz的输入频率和400kHz至12MHz的IF范围,内置混频器、IF放大器、I和Q解调器、锁相正交振荡器、AGC检波器以及带外部掉电功能的偏置系统。
AD607的应用包括采用第一IF(21.4 MHz至300MHz)和10.7MHz、455kHz或450kHz的第二IF高频率的窄带系统,例如双通道转换IS136、GSM、TETRA、MSAT接收机以及单通道或双通道转换VHF和HFAM、SSB、CW、QPSK接收机。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品亮点 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD607ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
AD607ARSZ-REEL | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD607ARSZ | 量产 | |
AD607ARSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD607的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论