AD589S
量产航空航天用精密1.2 V IC基准电压源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
AD589是一款双引脚、温度补偿式带隙基准电压源,可以利用50 µA至5.0 mA的输入电流提供固定的1.23 V输出电压。
AD589的高度稳定性主要取决于片内器件的匹配和热跟踪特性。 该器件将Analog Devices, Inc.(简称ADI)的精密双极性处理工艺与薄膜技术相结合,能够实现出色的性能。
此外,有源电路产生的输出阻抗也比典型的低温度系数齐纳二极管低10倍。利用这一特性,该器件无需外部器件便可工作,并在不同负载条件下保持全部精度。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8992901VXA | 2-Lead TO-51 | ||
AD589-000C | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8992901VXA | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962-8992901VXA | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962-8992901VXA | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8992901VXA | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8992901VXA |
这是最新版本的数据手册