AD588

量产

多路输出、高精度、双路跟踪基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低漂移:1.5 ppm/°C
  • 低初始误差: 1 mV
  • 引脚可编程输出
  • +10 V、+5 V、±5 V跟踪、−5 V、−10 V
  • 灵活的输出驱动与检测引脚
  • 高阻抗参考地
  • SOIC_W-16和CERDIP-16封装
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD588
多路输出、高精度、双路跟踪基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD588的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论