eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD586

量产

高精度5 V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 激光调整高精度
    5.00 V ± 2.0 mV (M级)
  • 经过调整的温度系数
    2 ppm/°C(最大值,0°C至70°C,M级)
    5 ppm/°C(最大值,-40°C至+85°C,B级和L级)
    10 ppm/°C(最大值,-55°C至+125°C,T级)
  • 低噪声:100 nV/√Hz
  • 降噪能力
  • 输出调整能力
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本
  • 提供工业温度范围SOIC封装
  • 输出源电流或吸电流:10 mA

AD586
高精度5 V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD586的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览