AD584

量产

引脚可编程的精密基准电压源

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四种可编程输出电压:10.000 V、7.500 V、5.000 V、2.500 V
  • 高精度激光调整
  • 无需外部元件
  • 经过调整的温度系数:
    15 ppm/°C(最大值,0°C至70°C,AD584K)
    15 ppm/°C(最大值,-55°C至+125°C,AD584T)
  • 提供零输出选通引脚
  • 双引脚负基准电压能力(5 V及以上)
  • 输出源电流或吸电流
  • 低静态电流:1.0 mA(最大值)
  • 10 mA电流输出能力
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD584
引脚可编程的精密基准电压源
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览