AD5821
量产120 mA、吸电流、10位I2C® DAC
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 120 mA吸电流能力
- 采用3 × 3阵列WLCSP封装
- 双线式(I2C兼容)1.8 V串行接口
- 10位分辨率
- 集成电流检测电阻
- 采用2.7 V至5.5 V电源供电
- 对所有代码保证单调性
- 省电模式:0.5 µA(典型值)
- 内部基准电压
- 超低噪声前置放大器
- 待机功能
- 上电复位
AD5821是一款单通道、10位数模转换器,具有120 mA输出吸电流能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。
AD5821内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至1 µA(最大值)。
AD5821设计用于相机手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。
AD5821同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−40°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。
AD5821的I2C 总线地址为0x18.
消费电子应用
- 镜头自动对焦
- 图像稳定
- 光学变焦
- 快门
- 光圈/曝光
- 中性密度(ND)滤光片
- 镜头盖
- 相机电话
- 数码相机
- 摄像头模块
- 数码摄像机/便携式摄像机
- 支持相机功能的设备
- 安保摄像头
- 网络/个人电脑摄像头
工业应用
- 加热器控制
- 风扇控制
- 冷却器(珀耳帖式)控制
- 电磁阀控制
- 阀门控制
- 线性驱动器控制
- 光线控制
- 电流环路控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5821-WAFER | None Available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 9, 2007 - 06_0137 Addition of Thin Film module on 8" 0.6um CMOS process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5821-WAFER |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?