AD580
不推荐用于新设计高精度2.5 V IC基准电压源
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 激光调整高精度: 2.500 V ± 0.4%
- 三引脚器件:电压输入/电压输出
- 出色的温度稳定性:10 ppm/°C (AD580M/U)
- 出色的长期稳定性:250 µV(25 µV/月)
- 低静态电流:1.5 mA(最大值)
- 小型、密封IC封装:TO-52帽壳封装
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD580是一款三引脚、低成本、温度补偿式带隙基准电压源,可以利用4.5 V至30 V的输入提供固定的2.5 V输出。先进的电路设计与经过激光-晶圆调整的薄膜电阻实现独特组合,使AD580的初始容差达到±0.4%,温度稳定性优于10 ppm/°C,长期稳定性优于250 µV。此外,最大静态电流低至1.5 mA,与传统齐纳技术相比具有明显的优势。
AD580推荐用作所有需要外部基准电压源的8位、10位和12位DAC的稳定基准电压源。此外,该器件具有较宽的输入范围,因而能够采用5 V逻辑电源供电,适合数字面板表或任何只有单逻辑电源的应用。
AD580J/K/L/M的额定工作温度范围为0°C至+70°C,AD580S/T/U则为-55°C至+125°C扩展温度范围。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8686101XA | 3-Lead TO-52 | ||
5962-8686102XA | 3-Lead TO-52 | ||
5962-8686103XA | 3-Lead TO-52 | ||
AD580JH | 3-Lead TO-52 | ||
AD580KH | 3-Lead TO-52 | ||
AD580LH | 3-Lead TO-52 | ||
AD580SH | 3-Lead TO-52 | ||
AD580SH/883B | 3-Lead TO-52 | ||
AD580TCHIPS | None Available | ||
AD580TH | 3-Lead TO-52 | ||
AD580UH | 3-Lead TO-52 | ||
AD580UH/883B | 3-Lead TO-52 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-8686101XA | 量产 | |
5962-8686102XA | 量产 | |
5962-8686103XA | 量产 | |
AD580JH | 量产 | |
AD580KH | 量产 | |
AD580LH | 量产 | |
AD580SH | 量产 | |
AD580SH/883B | 量产 | |
AD580TCHIPS | 量产 | |
AD580TH | 量产 | |
AD580UH | 量产 | |
AD580UH/883B | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8686101XA | 量产 | |
5962-8686102XA | 量产 | |
5962-8686103XA | 量产 | |
AD580SH/883B | 量产 | |
AD580UH/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8686101XA | 量产 | |
5962-8686102XA | 量产 | |
5962-8686103XA | 量产 | |
AD580JH | 量产 | |
AD580SH/883B | 量产 | |
AD580UH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8686101XA | 量产 | |
5962-8686102XA | 量产 | |
5962-8686103XA | 量产 | |
AD580JH | 量产 | |
AD580KH | 量产 | |
AD580LH | 量产 | |
AD580SH | 量产 | |
AD580SH/883B | 量产 | |
AD580TH | 量产 | |
AD580UH | 量产 | |
AD580UH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8686101XA | 量产 | |
5962-8686102XA | 量产 | |
5962-8686103XA | 量产 | |
AD580JH | 量产 | |
AD580KH | 量产 | |
AD580LH | 量产 | |
AD580SH | 量产 | |
AD580SH/883B | 量产 | |
AD580TH | 量产 | |
AD580UH | 量产 | |
AD580UH/883B | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADR03 | 量产 | 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论