AD567
不推荐用于新设计12位电流输出、微处理器兼容型DAC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 单芯片结构
- 双缓冲锁存器支持兼容8位微处理器
- 快速建立时间:500 ns(最大值,至±1/2 LSB)
- 片内集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
- 整个温度范围内保证单调性
- 整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值,AD567K)
- 保证工作电压:±12 V或±15 V
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD567是一款完整的高速12位单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和一个双缓冲输入锁存器。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜电阻网络,可提供快速建立时间和高精度特性。
微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器能够与4位、8位、12位或16位总线直接接口。因此,第一级锁存器的12位数据可以传输至第二级锁存器,避免产生杂散模拟输出值。锁存器可以响应100 ns的短选通脉冲,因而可以与现有较快的微处理器配合使用。
AD567拥有如此全面的功能与高性能,是采用先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整技术(LWT)的结果。该器件在晶圆阶段进行调整,25°C时最大线性误差为±1/4 LSB(K级),整个工作温度范围内的线性误差为±1/2 LSB。
芯片的表面下(嵌入式)齐纳二极管提供一个低噪声基准电压源,其长期稳定性和温度漂移特性堪比优质的分立式基准电压二极管。激光调整工艺可提供出色的线性度,同时也用于调整基准电压源的绝对值及其温度系数。因此,AD567具有宽温度范围性能,最大线性误差为±1/2 LSB,并且可以在整个温度范围内保证单调性。满量程增益温度系数典型值为10 ppm/°C。
AD567按性能分为三个等级。AD567J和AD567K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,采用28引脚密封陶瓷DIP或28引脚注塑DIP封装(N封装)。AD567S的额定温度范围为-55°C至+125°C,采用陶瓷封装。
数据手册,Rev. A,1/83
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8780101XA | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD567JD | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD567KD | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD567SD | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD567SD/883B | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8780101XA | ||
AD567SD/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8780101XA | ||
AD567JD | 量产 | |
AD567KD | 量产 | |
AD567SD | 量产 | |
AD567SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8780101XA | ||
AD567JD | 量产 | |
AD567KD | 量产 | |
AD567SD | 量产 | |
AD567SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8780101XA | ||
AD567JD | 量产 | |
AD567KD | 量产 | |
AD567SD | 量产 | |
AD567SD/883B | ||
3月 13, 2008 - 07_0092 Wilmington Bipolar Process Change From 100mm to 150mm Wafer Diameter |
||
5962-8780101XA | ||
AD567SD/883B |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad567的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论