AD565S
量产航空航天用12位电流输出、完整的高速DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单芯片结构
- 极高速建立时间(至1/2 LSB):250 ns(典型值)
- 满量程开关时间:30 ns
- 保证工作电压:±12 V
- 在整个温度范围内保证单调性
- 低功耗
- 使用片上高稳定性基准电压源
AD565A是一款快速12位数模转换器,集成了模拟电路设计的最新成果,使高速转换性能变成现实。
AD565A利用12个精密高速双极性电流导引开关、控制放大器和激光调整的薄膜电阻网络,产生高速、高精度的模拟输出电流。AD565A还包括一个嵌入式齐纳基准电压源,其低噪声、长期稳定性和温度漂移特性是优质的分立式基准电压二极管。
AD565A的高性能和灵活性来自于电路设计的重大创新、新型高速双极性工艺的采用以及激光晶圆调整技术(LWT)的持续进步。10-90%满量程跃迁时间小于35 ns,±1/2 LSB建立时间最长为250 ns。并在晶圆级接受激光调整,使线性度达到±1/8 LSB(典型值)。高速和高精度特性使AD565A成为高速显示驱动器和快速模数转换器的理想选择。
激光调整工艺可提供出色的线性度,同时也用于调整AD565A基准电压的绝对值和温度系数,满量程增益温度系数(TC)为10 ppm/°C(典型值)。
参考资料
数据手册 1
交叉参考指南 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9689201VJA | 24-Lead CerDIP (Wide 0.6 Inch) | ||
5962-9689202VJA | 24-Lead CerDIP (Wide 0.6 Inch) | ||
AD565-000C | 24 ld CerDIP(300 Mil) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9689201VJA | ||
5962-9689202VJA | ||
AD565-000C | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962-9689201VJA | ||
5962-9689202VJA | ||
AD565-000C | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962-9689201VJA | ||
5962-9689202VJA | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9689201VJA | ||
5962-9689202VJA | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9689201VJA | ||
5962-9689202VJA |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad565s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论