AD565A
不推荐用于新设计12位数模转换器,集成齐纳基准电压源
- 产品模型
- 10
产品详情
- 单芯片结构
- 极高速建立时间(至1/2 LSB)
AD565A:250 ns(最大值)
AD566A:350 ns(最大值) - 满量程切换时间:30 ns
- 保证工作电源电压:±12 V (AD565A),-12 V (AD566A)
- 低成本
- 整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值,K级和T级)
- 整个温度范围内保证单调性
- 低功耗:AD566A = 180mW(最大值);AD565A = 225mW(最大值)
- 使用片内高稳定性基准电压源
- (AD565A)或外部基准电压源(AD566A)
AD565A和AD566A是快速12位数模转换器,集成了模拟电路设计的成果,以低成本实现高速转换性能。
AD565A和AD566A利用12个精密高速双极性电流导引开关、控制放大器和激光调整的薄膜电阻网络,产生高速、高精度的模拟输出电流。AD565A还包括一个嵌入式齐纳基准电压源,其低噪声、长期稳定性和温度漂移特性堪比优质的分立式基准电压二极管。
AD565A和AD566A的高性能和灵活性来自于电路设计的重大创新、新型高速双极性工艺的采用以及激光晶圆调整技术(LWT)的持续进步。10-90%满量程跃迁时间小于35 ns,±1/2 LSB建立时间最长为250 ns(AD566A为350 ns)。两款器件均在晶圆级接受激光调整,线性度达到±1/8 LSB(典型值),+25°C时额定最大误差为±1/4 LSB(K级和T级)。高速和高精度特性使AD565A和AD566A成为高速显示驱动器和快速模数转换器的理想选择。
激光调整工艺可提供出色的线性度,同时也用于调整AD565A基准电压的绝对值和温度系数,满量程增益温度系数(TC)为10 ppm/°C(典型值)。当需要更高的TC性能时,或者系统基准电压可用时,AD566A也可以使用外部基准电压。
AD565A和AD566A按性能分为四种等级。J级和K级的额定工作温度范围为0°C至+70°C,S级和T级为-55°C至+125°C。D级全部采用24引脚密封陶瓷双列直插式封装。JR级采用28引脚塑封SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
交叉参考指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD41454 | CHIPS OR DIE | ||
AD565AJD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565AJRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD565AJRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD565AKD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ASD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ASD/883B | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ATD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ATD/883B | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
JM38510/12103BJA | 24 ld Side-Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD565AJD | 量产 | |
AD565AKD | 量产 | |
AD565ASD | 量产 | |
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD | 量产 | |
AD565ATD/883B | 量产 | |
JM38510/12103BJA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD565AJD | 量产 | |
AD565AKD | 量产 | |
AD565ASD | 量产 | |
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD | 量产 | |
AD565ATD/883B | 量产 | |
JM38510/12103BJA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD565AJD | 量产 | |
AD565AKD | 量产 | |
AD565ASD | 量产 | |
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD | 量产 | |
AD565ATD/883B | 量产 | |
JM38510/12103BJA | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD565AJRZ | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD/883B | 量产 | |
JM38510/12103BJA | 量产 | |
2月 1, 2010 - 09_0196 Change In Location of Q Compliance Indicator Location for JAN/38510 Product |
||
JM38510/12103BJA | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD565A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论