AD5553

量产

14位DAC,采用µSOIC-8封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5553:14位分辨率
  • ±1 LSB DNL
  • ±1 LSB INL
  • 低噪声: 12 nV/√Hz
  • 低功耗: IDD = 10 μA
  • 建立时间:0.5 μs
  • 四象限乘法基准电压输入
  • 满量程电流:2 mA ±20%,VREF = 10 V
  • 内置RFB便于电压转换
  • 三线式接口
  • 超紧凑的MSOP-8和SOIC-8封装

AD5553
14位DAC,采用µSOIC-8封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5543

AD5543 评估板

特性和优点

  • Full-featured evaluation board for the AD5543
  • Graphic user interface software for board control and data analysis
  • Connector to EVAL-SDP-CB1Z system development platform board
  • Various power supply options

产品详情

AD5543评估板包含SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5543。

EVAL-AD5543
AD5543 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览