AD5547

量产

双通道电流输出、并行输入、16位乘法DAC,内置4象限电阻

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道
  • 16位分辨率
  • 2象限或4象限、4 MHz带宽乘法DAC
  • ±1 LSB DNL
  • ±1 LSB INL
  • 工作电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 低噪声:12 nV/√Hz
  • 低功耗:IDD = 10 µA (最大值)
  • 建立时间:0.5 µs
  • 内置RFB便于电流至电压转换
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 下载 AD5547-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(如−55°C至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12651 DSCC图纸号
AD5547
双通道电流输出、并行输入、16位乘法DAC,内置4象限电阻
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5547的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论