AD5452

量产

12位、高带宽、串行接口乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 乘法带宽:12 MHz
  • 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
  • 8引脚TSOT和MSOP封装
  • 2.5 V至5.5 V电源供电
  • 引脚兼容的8/10/12/14位电流输出DAC
  • ±10 V基准电压输入
  • 50 MHz串行接口
  • 更新速率:2.7 MSPS
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
  • 四象限乘法
  • 上电复位,具有掉电检测功能
  • 功耗:<0.4 μA(典型值)
  • 保证单调性
  • 通过汽车应用认证
AD5452
12位、高带宽、串行接口乘法DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD5453

AD5453 评估板

产品详情

这款针对AD5453的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5453。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

该评估板可用于评估AD5450、AD5451和AD5452。




EVAL-AD5453
AD5453 评估板

最新评论

近期浏览