AD5447
量产双通道、12位、高带宽、并行接口乘法DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 乘法带宽:10 MHz
- 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
- 24引脚TSSOP封装
- 电源电压:2.5 V至5.5 V
- ±10 V基准电压输入
- 更新速率:21.3 MSPS
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
- 四象限乘法
- 上电复位
- 功耗:0.5 μA(典型值)
- 保证单调性
- 回读功能
- AD7528升级版(AD5428),AD7547升级版(AD5447)
AD5428/AD5440/AD5447分别是双通道、CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。
这些器件均采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。
利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以零填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压 (VREF) 决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB) 可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5428采用20引脚小型TSSOP封装,AD5440/AD5447 DAC则采用24引脚小型TSSOP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5447YRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD5447YRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD5447YRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2025 - 25_0184 Data Sheet Revision for AD5428/AD5440/AD5447 |
||
AD5447YRUZ | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 29, 2025 - 24_0286 Data Sheet Revision for AD5428/AD5440/AD5447 |
||
AD5447YRUZ | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5447YRUZ | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD5447YRUZ | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5447YRUZ | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5447YRUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具