AD5425

量产

8位、高带宽、串行接口乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5 V至5.5 V电源供电
  • 50 MHz串行接口
  • 更新速率:2.47 MSPS
  • 积分非线性(INL):±0.25LSB
  • 乘法带宽:10 MHz
  • ±10 V基准电压输入
  • 低毛刺能量:<2 nV-s
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 10引脚MSOP封装
  • 保证单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位,具有掉电检测功能
  • LDAC功能
  • 功耗:0.4 μA(典型值)

AD5425
8位、高带宽、串行接口乘法DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览