AD5398A
量产120 mA、吸电流、10位 I2C DAC
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
AD5398A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(1.8 V、 I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。
AD5398A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至0.5 µA(典型值)。
AD5398A设计用于照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398A的I2C地址范围为0x18至0x1F(含)。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5398ABCBZ-REEL7 | 9-Ball WLCSP (1.515mm x 1.69mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD5398ABCBZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5398A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论