AD536A

量产

真均方根直流转换器IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度激光调整
    最大误差:±0.2% (AD536AK)
    最大误差:±0.5%(AD536AJ)
  • 宽响应范围:
    计算交流和直流信号的均方根值
    450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
    2 MHz带宽:V均方根> 1 V
    信号波峰因素为7时误差1%
  • 真均方根直流转换
  • 60dB范围的dB输出
  • 低功耗:静态电流为1.2 mA
  • 单电源或双电源供电
  • 单芯片集成电路
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)

AD536A
真均方根直流转换器IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

近期浏览