专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD5320
量产2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、12位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 微功耗:140 µA (5 V),115 µA (3 V)
- 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V
- 三种关断功能
- SYNC(低电平有效)中断设置
- 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
- 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
- 温度范围:-40°C至105°C
- 三种关断功能
AD5320是一款单通道、12位缓冲电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 µA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5320采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5320BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5320BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD5320BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5320BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD5320BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5320BRMZ | 量产 | |
AD5320BRMZ-REEL | 量产 | |
AD5320BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5320BRMZ | 量产 | |
AD5320BRMZ-REEL | 量产 | |
AD5320BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5320BRMZ | 量产 | |
AD5320BRMZ-REEL | 量产 | |
AD5320BRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5320BRTZ-500RL7 | 量产 | |
AD5320BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5320BRTZ-500RL7 | 量产 | |
AD5320BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册