AD4851

推荐用于新设计

缓冲、4 通道同步采样 16 位 250 kSPS DAS

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的 16 位数据采集系统
    • 4 个内部缓冲通道同步采样
    • 每通道吞吐量 250kSPS
    • 具有宽共模范围的差分输入
    • 25°C 时典型输入泄漏为 ±75pA
    • 满量程输入阶跃建立时间 < 300 ns
    • 集成基准和基准缓冲器 (4.096V)
    • 集成电源去耦电容器
    • 250kSPS 时每通道 36mW,功率随吞吐量缩放
  • 外部信号调理极少
  • 无缝高动态范围
    • 每个样本、每个通道自动增益范围
    • 保持 ppm 级 INL
  • 每通道 SoftSpan 输入范围,双极或单极
    • ±40V、±25V、±20V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
    • 0V 至 40V、25V、20V、12.5V、10V、6.25V、5V、2.5V
  • 轨到轨输入过载容差
  • 高性能
    • INL:±160μV 典型值(±40V 范围)
    • SNR:94.6dB 单次转换典型值(±40V 范围)
    • DR:98.1dB 单次转换典型值(±40V 范围)
    • 总谐波失真:−117dB 典型值(±40V 范围)
    • CMRR:120dB(典型值)
  • 数字灵活性
    • SPI CMOS(0.9V 至 5.25V)和 LVDS 串行输入和输出
    • 可选过采样和 16 位数字平均法
    • 可选偏移、增益和相位校正
  • 7.00mm × 7.00mm、64 球 BGA 完整解决方案尺寸
AD4851
缓冲、4 通道同步采样 16 位 250 kSPS DAS
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADR4540 量产 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
内部电源开关升压稳压器 2
LT8330 推荐用于新设计 具 1A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
ADP5070 推荐用于新设计

具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4857

评估 AD4857 缓冲、8 通道同步采样、16 位 1 MSPS DAS

特性和优点

  • 适用于 AD4857  的功能完备的评估板。
  • 通过 SMA 连接器提供 8 个输入通道
  • 板载参考电路和电源
  • 通过 FMC 连接器和/或测试点提供的独立功能
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • 兼容 ZedBoard
  • 与其他 FMC 控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4857FMCZ 旨在演示 AD4857 的性能并提供对许多附带配置选项的访问,这些选项可通过简单的 ACE 插件图形用户界面 (GUI) 访问。AD4857 是一款全缓冲、8 通道同步采样、16 位、1 MSPS 数据采集系统 (DAS),具有差分、宽共模范围输入。

EVAL-AD4857FMCZ 板载组件包括:

  • LTC6655  高精度、低漂移、4.096 V 基准电压源(默认情况下不使用)
  • LT1761、低噪声、1.8V、2.5V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
  • LT8330 低静态电流 (IQ ) 升压转换器

有关 AD4857 的完整详细信息,请参阅 AD4857 数据手册,使用  EVAL-AD4857FMCZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

该评估板还可用于评估 AD4855、AD4853 和 AD4851 的性能。

EVAL-AD4857
评估 AD4857 缓冲、8 通道同步采样、16 位 1 MSPS DAS

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览