AD4056

推荐用于新设计

Compact, Low Power, 12-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Small footprint, big performance
    • INL: ±0.1 LSB maximum
    • SNR: 73.8 dB with VREF = 3.3 V
    • 1.35 nJ per conversion
    • 1.35 mW/0.68 mW at 1 MSPS/500 kSPS in sample mode
    • 370 μW/112 μW at 1 MSPS/300 kSPS in autonomous modes
    • 4.1 μW standby power
  • Versatile signal conditioning integration
    • Easy Drive features enable small, low-power AFE designs
    • Compatible with differential and single-ended signal chains
    • Wide common-mode input range
  • Minimizes digital host activity and power dissipation
    • Autonomous sampling with window comparator and interrupt generation
    • Averaging filter with continuous and burst sampling options
    • Power cycling synchronization for companion devices
  • 4-wire SPI compatible with 1.8 V to 3.3 V logic
  • 2.00 mm × 2.6 mm LFCSP and 1.67 mm × 1.97 mm WLCSP
  • Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
AD4056
Compact, Low Power, 12-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 3
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7112 推荐用于新设计 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4056的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览