AD2700
最后购买期限+10 V精密基准电压源
Viewing:
产品详情
|
|
AD2700系列10V精密基准电压源集成了薄膜技术和有源激光调整的公认优势,能够提供出色的精度和稳定性,并且价格适中。通过这些技术实现的低温度漂移(3ppm/°C),只有使用烘箱、芯片加热器进行温度调节,或者利用人工精选的器件和手动调整才能达到。此外,温度调节器件的保证工作温度最高只有+85°,而AD2700系列U级和S级的保证工作温度高达+125°C。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad2700的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论