AD1953

最后购买期限

SIGMADSP®数字音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 V 3通道DAC音频系统
  • 数字音频输出(2通道或6通道组合模式)
  • 接受最高48 kHz的采样速率
  • 每通道7个双二阶滤波器配置
  • 双通道动态处理器,具有任意输入/输出
  • 曲线和可调时间常数
  • 扬声器调整的延迟/通道变化范围:0 ms至6 ms
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD1953
SIGMADSP®数字音频处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADAU1401A 量产 SigmaDSP 28/56位音频处理器,内置两个ADC和四个DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1953的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览