AD1895

量产

192 kHZ 立体声异步采样速率转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 自动检测采样频率
  • 无需编程
  • 衰减采样时钟抖动
  • 输入电压:3.3 V至5 V,内核电压:3.3 V
  • 接受16/18/20/24位数据
  • 采样速率最高达192 kHz
  • 输入/输出采样比范围:7.75:1至1:8
  • 旁路模式
  • 多AD1895 TDM菊花链模式
  • 信噪比和动态范围:
    128 dB(A加权,20 Hz至20 kHz带宽)
  • THD + N:–122 dB(最大值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD1895
192 kHZ 立体声异步采样速率转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1895的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览