AD1852

不推荐用于新设计

立体声、24位、192 kHz、多位Σ-Δ型DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 V stereo audio DAC system
  • Accepts 16-bit/18-bit/20-bit/24-bit data
  • Supports 24 bits, 192 kHz sample rate
  • Accepts a wide range of sample rates including 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, and 192 kHz
  • Multibit Σ-Δ modulator with perfect differential linearity restoration for reduced idle tones and noise floor
  • Data-directed scrambling DAC—least sensitive to jitter
  • See datasheet for additional features
AD1852
立体声、24位、192 kHz、多位Σ-Δ型DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览