eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD1583

量产

3.0 V微功耗、精密串联模式基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 串联基准电压源(2.5 V、3 V、4.096 V、5 V)
  • 低静态电流:70 µA(最大值)
  • 电流输出能力:±5 mA
  • 宽电源电压范围: VIN = VOUT + 200 mV 至 12 V
  • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):50 µV(均方根)
  • 额定温度范围:
    −40°C 至 +125°C
  • 紧凑的SOT-23表贴封装
  • 通过汽车应用认证

AD1583
3.0 V微功耗、精密串联模式基准电压源
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1583的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论